Module d'entrée analogique RSTi 4 canaux, type de connecteur thermocouple

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-3804
Nombre et type d'entrées analogiques4 points ; thermocouple ou mV
Résolution et vitesse0,1 °C/°F, 10 UV ; 30 mS
Consommation de courantSystème 120 mA à 5 Vcc
Capacités spécialesTypes de thermocouple K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D