Module d'entrée analogique RSTi 8 canaux, type de connecteur thermocouple
Spécifications
| Numéro de référence | ST-3808 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 8 points ; thermocouple ou mV |
| Résolution et vitesse | ±0,1 °C/F, 1 uV ; 30 mS |
| Consommation de courant | Système 140 mA à 5 Vcc |
| Capacités spéciales | Types de thermocouple K/J/T/B/R/S/E/N/L/U/C/D |