Module de sortie analogique RSTi 4 canaux, 4 ~ 20 mA, 12 bits

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-4214
Nombre et type de sorties analogiques4 points ; 4 - 20 mA
Résolution et vitesse12 bits ; 4 mS
Consommation de courantSystème 60 mA à 5 Vcc