Module de compteur à grande vitesse RSTi, 1 canal, 24 Vcc 1,5 MHz

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-5111
Module spécialiséCompteur à grande vitesse à 1 canal ; 1,5 MHz
Entrée-sortie(1) Entrée 24 Vcc / (1) Sortie 24 Vcc (5 à 28,8 Vcc)
Consommation de courantSystème 80 mA à 5 Vcc