Module d'interface série RSTi RS-485, 1 canal

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-5231
Module spécialisé1 canal ; série RS485
Protocole et BAUDASCII, TxD, RxD, duplex intégral ; 300 à 115 200 bps
Consommation de courantSystème 110 mA à 5 Vcc