Module d'interface RSTi SSI 1 canal ; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps
Spécifications
| Numéro de référence | ST-5351 |
| Module spécialisé | 1 canal ; Compteur à grande vitesse Interface SSI Code gris ou binaire naturel ; 62,5 K, 100 K, 125 K, 250 K, 500 K, 1 M, 2 Mbps |
| Entrée-sortie | Entrée différentielle RS422 D+, D- Sortie différentielle RS422 C+, C- |
| Consommation de courant | 150 mA à 5 Vcc |