RSTi 2 canaux, module de sortie PWM, 0,5 A/24 V, source, 2,5 kHz
Spécifications
| Numéro de référence | ST-5442 |
| Module spécialisé | Sortie source PWM à 2 points ; 1 ~ 2500 Hz ± 0,5 % |
| Puissance de sortie | 0,5 A cc/24 Vcc |
| Consommation de courant | Système 150 mA à 5 Vcc ; terrain 24 Vcc pour les charges de sortie |