PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module de sortie RSTi PWM, 0,5 A/24 V, source, 4 canaux, 2,5 kHz

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceST-5444
Module spécialiséSortie source PWM à 4 points ; 1 ~ 2500 Hz ± 0,5 %
Puissance de sortie0,5 A cc/24 Vcc
Consommation de courantSystème 150 mA à 5 Vcc ; terrain 24 Vcc pour les charges de sortie