RSTi 2 canaux, module de sortie d'impulsions, 0,5 A/24 V, source, 20 kHz
Spécifications
| Numéro de référence | ST-5642 |
| Module spécialisé | 2 canaux ; sortie d'impulsions/direction ; 1 ~ 20 000 Hz ± 0,5 % de sortie d'impulsions continues max. +1 ~ +32767 : Sortie de direction d'impulsions Désactivé Max. -1 ~ -32767 : Sortie de direction d'impulsions Activé. |
| Entrée-sortie | 0,5 A/canal, 2 A/tous les canaux |
| Consommation de courant | Système 150 mA à 5 Vcc ; terrain 24 Vcc (18 Vcc à 28,8 Vcc) |