Module d'extension d'alimentation RSTi 24 Vcc, booster 5 Vcc, 1 A, avec type d'identifiant de module avec LED
Spécifications
| Numéro de référence | ST-7511 |
| Module d'alimentation – Entrée de terrain | 24 Vcc +/- 20 % ; 10 A cc |
| Module d'alimentation-Entrée du système | 11 ~ 28,8 Vcc ; 1 A |
| Indicateurs | 1 état du voyant vert/rouge ; état d'entrée de 2 voyants verts |