RSTi DeviceNet avec 16 entrées sources de 24 Vcc (logique négative) et 16 sorties d'écoulement de 24 Vcc intégrées
Spécifications
| Numéro de référence | STXDNS532 |
| Adaptateur réseau/Utilisation | DeviceNet/esclave avec E/S intégrée |
| Nombre et type d'E/S | Entrée à 16 points et sortie à 16 points ; 24 Vcc |
| Spécification E/S | Désactivé <5VDC; On>9 Vcc ; 5,4 kiloohm ; 0,5 Acc/Pt ; 8 A/Module |