Spécifications
| Numéro de référence | STXDNS824 |
| Adaptateur réseau/Utilisation | DeviceNet/esclave avec E/S intégrée |
| Nombre et type d'E/S | Entrée de puits à 16 points ; 24 Vcc et 8 sorties de relais |
| Spécification E/S | (2 A à 5-24 Vcc, 250 Vca ; 0,8 A à 48 Vcc ; 0,5 A à 110 Vcc * 100 uA, 100 mVcc/Point) |