Adaptateur réseau esclave PROFIBUS DP/V1 RSTi. Alimentation 24 Vcc, jusqu'à 32 modules.

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Spécifications

Numéro de référenceSTXPBS001
Adaptateur réseau/UtilisationPROFIBUS DP V1/esclave
Alimentation du systèmeTension nominale 24 Vcc ; 60 mA
Bus d'E/S 5 Vcc1,5 A cc max
Alimentation du champ10 A