Profibus RSTi avec entrée source de 24 Vcc (logique négative), 32 points, jusqu'à 8 modules supplémentaires.
Spécifications
| Numéro de référence | STXPBS132 |
| Adaptateur réseau/Utilisation | Profibus/esclave avec E/S intégrée |
| Nombre et type d'E/S | Entrée à 32 points ; logique positive, 24 Vcc |
| Spécifications d'entrée | Désactivé <5VDC; On>9 Vcc ; 5,4 kiloohm |