Adaptateur réseau esclave RSTi ProfiNet. Alimentation 24 Vcc, jusqu'à 32 modules. Fourni avec une plaque d'extrémité.
Spécifications
| Numéro de référence | STXPNS001 |
| Adaptateur réseau/Utilisation | ProfiNet/esclave |
| Alimentation du système | Tension nominale 24 Vcc ; 115 mA |
| Bus d'E/S 5 Vcc | 1,5 A cc max |
| Alimentation du champ | 10 A |