Détendeur TESCOM™ série 04
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 241 bar<br>Gammes de pression aval : 0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316, laiton ou aluminium<br>Membrane : Elgiloy®<br>Siège : CTFE1, Teflon® ou Vespel®<br>Manchon de frottement (intérieur) : Teflon® |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 ou laiton (sur les modèles en laiton) |
| Température de service | -40 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/8’’, 1/4’’ |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Type de charge | Ressort |
| Poids | Modèles en acier inoxydable ou laiton : 0,5 kg <br>Modèles en aluminium : 0,2 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |