Détendeur de pression sans ressort et sans filetage TESCOM™ série 12
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : <br>10,3 bar<br><br>Pression aval maximale :<br>250 mm Hg-1,0 bar<br>0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316L VAR <br>Membrane : Hastelloy®<br>Siège : PCTFE<br>Tige de la vanne : Hastelloy®<br>Autres composants : acier inoxydable 316L VAR |
| Température de service | -40 °C à 60 °C |
| Raccordements | Raccords soudés : 1/4" VCR® ou tronçons de tube<br>Montage en surface : empreinte de 1,125" ou 1,50" |
| Capacité de débit | Standard : Cv = 0,04 <br>Débit élevé : Cv = 0,08 |
| Poids | VCR®, IGS : 0,3 kg <br>Style A : 0,5 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |