Détendeur de pression à polissage électrolytique TESCOM™ série 15

La série 15 est conçue pour les applications à très haut débit, jusqu’à 28 300 LS/min. La série 15 comprend des régulateurs de détente pour gaz en vrac haute pureté 10 Ra. Entrée à 20,7 bar, sortie jusqu’à 10,3 bar. Une option à commande électropneumatique est disponible. Idéal pour une utilisation dans des installations d’acheminement de gaz en vrac.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 20,7 bar <br>Gammes de pression aval : 9 et 10,3 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 316L <br>Membrane ou soufflet : acier inoxydable 316L<br>Siège : PCTFE ou Teflon®<br>Joint : Viton®<br>Autres pièce : acier inoxydable 316L
Température de service-29 °C à 65 °C
Diamètre et type d’orificeTubes 3/4"<br>Tubes 1"<br>Tubes 1 1/2"<br>Tubes 2"
Capacité de débitMembrane : Cv = 8,0 <br>Soufflet : Cv = 14,0
Type de chargeRessort, activé par air
Poids24,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.