Détendeur à décharge TESCOM™ série 26-1600

Le détendeur très précis à détection par membrane série 26-1600 fournit une décharge réglable en standard. Le montage sur panneau, le filtre de 40 microns intégré et le faible couple de la molette présentent une conception robuste et souple avec de nombreuses modifications disponibles. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests, les bancs d’étalonnage et les équipements de production.

Spécifications

Pression amont maximale Acier inoxydable : 6000 psig / 414 bar<br> Aluminium, laiton : 5000 psig / 345 bar
Plages de pression aval0-3,4, 0-10,3, 0-17,2, 0-34,5 bar
MatériauCorps et chapeau : acier inoxydable 316, aluminium (2024-T351), laiton<br>Filtre de 40 microns : acier inoxydable série 300<br>Joint torique et membrane : Buna-N
Siège de vannePrincipal : CTFE<br>Décharge : Téflon® renforcé à 15 % de graphite
Autres piècesAcier inoxydable série 300
Température de service-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orificeType d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649<br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4", 3/8", 1/2" (acier inoxydable uniquement)
Capacité de débitCv = 0,08
Type de chargeRessort
Poids (sans manomètres)Acier inoxydable, laiton : 1,5 kg <br>Aluminium : 1,3 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.