Régulateur de pression de purge TESCOM™ série 26-2000

Le détendeur à piston à haute pression et faible débit série 26-2000 est disponible en versions avec charge par dôme, ressort ou pneumatique. Ce détendeur est livré avec un évent séparé et capté de série avec une pression amont nominale de 413-1 034 bar. Idéal pour l’utilisation dans les laboratoires de R & D, le remplissage sous pression, les tests d’étalonnage, les testeurs d’éclatement, les tests de composants et les applications hydrauliques ou pneumatiques haute pression.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale et pression aval maximale : Voir le sélectionneur de références
MatériauCorps : acier inoxydable 316 ou laiton<br>Siège, évent, vanne principale, joint torique : voir le sélectionneur de références<br>Bague d’appui : Teflon®
Filtrer  26-201XX-XX : Bronze<br>  26-202XX-XX : Acier inoxydable série 300
Autres piècesAcier inoxydable 316 et acier inoxydable 17-4
Température de service-26 °C à 73 °C
Diamètre et type d’orifice1/4", 3/8", 1/2"<br>SAE, NPTF, MS33649, haute pression/Aminco, pression moyenne/Slimline <br>Orifice d’évent : SAE 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4"
Capacité de débitCv = 0,02, 0,06, 0,12 ou 0,30
Type de chargeRessort, dôme, air
Poids (approximatif)2,5 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.