Déverseurs TESCOM™ 26-2300
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 0 à 3,4, 0 à 10,3, 0 à 17,2 bar / 0 à 50, 0 à 150, 0 à 250 psig |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 303, acier inoxydable 316, ou aluminium 2024-T351<br>Membrane, joints toriques : Buna-N<br>Siège de vanne principal, joints : Teflon®<br>Autres pièces : acier inoxydable série 300 |
| Température de service | -40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F (pour une gamme de températures comprises entre -40 °C et 204 °C / -40 °F et 400 °F, veuillez contacter TESCOM) |
| Diamètre et type d’orifice | Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649 <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4", 3/8", 1/2" |
| Capacité de débit | Cv = 0,60 |
| Type de charge | Ressort, air, dôme |
| Poids | Acier inoxydable : 1,0 kg / 2,25 lb<br>Aluminium : 0,6 kg / 1,25 lb |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |