Déverseur haut débit TESCOM™ 26-2500
Spécifications
| Gammes de pression régulée | <br>0 à 1,4, 0 à 3,4, 0 à 8,6, 0 à 13,8 bar<br>0 à 20,7 bar pour le chargement par air |
| Corps, chapeau, capuchon arrière | Acier inoxydable 316 ou laiton |
| Siège de la vanne principale | Buna-N, éthylène-propylène, Chemraz® ou Viton® |
| Membrane | Gylon® et Viton® |
| Joints toriques | Buna-N, éthylène-propylène, Chemraz® ou Viton® |
| Température de service | -29 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649 <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/2, 3/4, 1<br> |
| Capacité de débit | Cv = 5,0 |
| Type de charge | Ressort, air, dôme |
| Poids | Acier inoxydable : 6,8 kg <br>Laiton : 7,3 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |