Déverseur haut débit TESCOM™ 26-2700

Le régulateur de la série 26-2700 est un déverseur haut débit et basse pression doté d’options de chargement par ressort, par air et par dôme. Idéal pour réguler la pompe et le compresseur ainsi que la pression de service. Convient aux injections de composés chimiques à haut débit et faible pression.

Spécifications

Pressions amont maximalesChargement par air : 31,0 bar / 450 psig <br>Chargement par dôme : 69,0 bar / 1 000 psig<br>Chargement par ressort : 0 -<br>2,1, 5,5, 12,8, 20,7, 25,9 bar / 30, 80, 185, 300, 375 psig<br>
Siège, vanne principaleCTFE, Vespel® SP21
Corps, chapeau, capuchon arrièreLaiton, acier inoxydable 303, acier inoxydable 316
Joints toriquesBuna-N, éthylène-propylène, Viton®
MembraneGylon®
Autres piècesAcier inoxydable série 300, Nitronic 60
Température de serviceReportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orificeSAE, NPTF<br>1/2", 3/4"
Capacité de débitCv = 2,0
Type de chargeRessort, air, dôme
Poids approximatif :4,8 kg / 10,5 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.