Détendeur haute pression TESCOM™ 44-1100

Le détendeur série 44-1100 est à évent, haute pression, à faible débit et présente une conception à piston, des pressions de commande de 414 à 690 bar / 6 000 à 10 000 psig, un réglage à faible couple et une grande poignée. Plusieurs kits de gamme de pression sont disponibles. Idéal pour les équipements de soutien au sol (GSE), les panneaux de pression de soutien, les chariots de chargement d’avions, les laboratoires de recherche et développement et les équipements d’étalonnage.

Spécifications

Pression amont maximaleAcier inoxydable : 690 bar / 10 000 psig<br>Laiton : 414 bar / 6 000 psig
Plages de pression aval<br>0 à 34,5, 0 à 55,2, 0,69 à 103, 1,0 à 172, 1,7 à 276, 3,4 à 414 bar / 0 à 500, 0 à 800, 10 à 1 500, 15 à 2 500, 25 à 4 000, 50 à 6000 psig
MatériauCorps : Laiton, acier inoxydable 303 ou 316<br>Siège de vanne principale : Vespel®<br>Siège de l’évent : CTFE<br>Joints toriques : Buna-N<br>Bagues d’appui : Teflon®
Autres piècesAcier inoxydable série 300
Matériau du filtre  Corps en laiton : 40 microns (nominal) - Bronze<br>  Corps en acier inoxydable : 15 microns (nominal) - Acier inoxydable 316
Température de service-40 °C à 75 °C / -40 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4"
Capacité de débitCv = 0,06
Type de chargeRessort
Poids2,2 kg / 4,8 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.