Détendeur basse pression TESCOM™ 44-1500

Le détendeur débit élevé/basse pression de la série 44-1500 contrôle les pressions aval jusqu’à 41 bar / 600 psig. Le large piston offre un contrôle précis de la pression et une longue durée de vie aux détendeurs sensibles à membrane dans le cadre d’une utilisation intensive. Comprend un évent confiné / séparé pour les milieux pneumatiques ou hydrauliques et est disponible en deux échelles de ressort de sortie. Versions à chargement par air ou dôme en option pour un fonctionnement à distance ou pour une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000 automatisé. Idéal pour une utilisation dans le cadre des essais hydrauliques et pneumatiques.

Spécifications

Pression amont maximale414 bar / 6 000 psig
Plages de pression aval  Charge à ressort : 0 à 14, 0 à 28 bar / 0 à 200, 0 à 400 psig<br>  Charge à dôme/air : 0 à 41 bar / 0 à 600 psig
MatériauCorps : acier inoxydable 316 ou laiton <br>Filtre de 40 microns : bronze<br>Sièges de la vanne d’évent et principaux : Vespel® SP21<br>Bagues d’appui : Teflon®
Joint toriqueBuna-N, Viton®, Kalrez®, éthylène-propylène
Autres piècesAcier inoxydable série 300, laiton, monel
Température de service ambiante-26 °C à 74 °C / -15 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orificeTaille des orifices d’entrée et de sortie : 3/8", 1/2" <br>Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649<br>Orifice d’évent : SAE 1/4", NPTF 1/4", MS33649 1/4"
Capacité de débitCv = 0,3
Type de chargeAir, dôme, ressort
Poids2,2 kg / 4,75 lb
Informations supplémentaires