Déverseur compact TESCOM™ série 44-1700

Le déverseur compact à usage général série 44-1700 régule des pressions pouvant atteindre 55,2 bar. Idéal pour une utilisation dans les équipements industriels d’un service hydraulique ou pneumatique.

Spécifications

Pression amont maximale55,2 bar
Gammes de pression régulée<br>2,8 à 10,3, 2,8 à 20,7, 6,9 à 48,3, 6,9 à 55,2 bar<br>
MatériauBody: 316 Stainless Steel or Brass<br>Seat: CTFE<br>O-Ring: Viton®<br>Back-up Ring: Teflon®®
Autres piècesModèle en acier inoxydable : acier inoxydable 316<br>Modèle en laiton : laiton et acier inoxydable série 300
Température de service-26 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4
Capacité de débitCv = 0,10
Poids0,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.