Détendeur industriel TESCOM™ série 44-1800

Le détendeur à piston série 44-1800 est disponible en laiton ou en acier inoxydable 316 avec des pressions aval pouvant atteindre 172 bar / 2 500 psig. Idéal pour une utilisation dans les bancs de test d’usage général et les équipements industriels.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 414 bar / 6 000 psig <br>Gamme de pression aval : 0 à 172 bar / 0 à 2500 psig
MatériauCorps : Laiton ou acier inoxydable 316 <br>Chapeau : Laiton, acier inoxydable série 300<br>Siège : Téflon®<br>Joint torique : Viton-A®<br>Bague d’appui : Téflon®
Autres pièces  Corps en laiton : Laiton et acier inoxydable série 300<br> Corps en acier inoxydable : Acier inoxydable 316
Température ambiante de fonctionnement et température du fluide-26 °C à 74 °C / -15 °F à 165 °F
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4"
Capacité de débitSans évent : Cv = 0,06 <br>Évent automatique : Cv = 0,15
Poids (sans manomètres)0,9 kg / 2 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.