Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-2200
Spécifications
| Pression amont maximale | 27,6, 241 bar |
| Plages de pression aval | 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L, laiton, Hastelloy® ou Monel |
| Matériau du siège | Téflon® |
| Chapeau | Acier inoxydable série 300, laiton |
| Membrane | Acier inoxydable 316, Elgiloy® |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316, laiton, Hastelloy® ou Monel |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4 |
| Température de service | -40 °C à 74 °C |
| Capacité de débit | Entrée 241 bar : Cv = 0,06<br>Entrée 27,6 bar : Cv = 0,15<br> |
| Poids (sans manomètres) | 0,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |