TESCOM™ 44-2800 Series Shutoff Regulator
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 207 bar <br>Plages de pression aval : 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar |
| Matériau du corps et de la membrane | Acier inoxydable 316 |
| Matériaux du manchon de frottement | Interne : Téflon®<br>Externe : acier inoxydable 316 |
| Matériau du ressort | Elgiloy® |
| Matériau du siège | CTFE |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 |
| Température de service | -40 °C à 60 °C |
| Diamètre et type d’orifice | NPTF 1/4" |
| Capacité de débit | Cv = 0,16 |
| Poids (sans manomètres) | 1,4 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |