Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-3200

Le modèle 44-3200 est un détendeur haute pureté et haut débit compact et à un seul étage, conçu pour les débits de gaz spéciaux, inflammables et industriels de 141 à 1 415 LS/min / 5 à 50 pi³/min. Le séparateur à membrane métallique résistant à la diffusion assure la pureté et l’intégrité du gaz. Idéal pour les applications en laboratoire et aux points d’utilisation du gaz, les gaz d’aide au laser et résonateurs, boîte à gants et isolateurs.

Spécifications

Pression amont maximale34,5, 207 bar / 500, 3 000 psig
Plages de pression aval0 à 1,7, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3, 0 à 13,8 bar / 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150 psig
Matériau du corpsLaiton, acier inoxydable 316
Matériau du siègeEntrée de 207 bar / 3 000 psig : CTFE<br>Entrée de 34,5 bar / 500 psig : Téflon®<br>
ChapeauAcier inoxydable série 300
MembraneAcier inoxydable 316, Elgiloy®
JointTéflon®
Bague de maintien du siègeNitronic 60
Autres piècesAcier inoxydable 316
Diamètre et type d’orifice<br>NPTF<br>3/8, 1/2, Bride 1/2, 1<br>
Température de service-40 °C à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Capacité de débitCv = 1,0, 1,8 (en option)
Type de chargeRessort
Poids (sans manomètres)1,6 kg / 3,5 lb
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.