Détendeur GNC TESCOM™ série 44-4200

Le modèle 44-4200 est un détendeur à dôme haute pression avec un Cv = 0,80 ou 2,0. Ce détendeur est étalonné jusqu’à 6 000 psi / 414 bar en amont et 5 000 psi / 345 bar en aval. Idéal pour une utilisation dans les équipements de lutte contre l’incendie et dans le cadre de l’approvisionnement en GNC.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 414 bar <br>Plage de pression aval : 0-345 bar
Matériau du corpsAcier inoxydable 303, acier inoxydable 316 ou laiton
Siège de la vanne principaleCTFE, Téflon® ou Vespel®
Joints toriquesBuna-N, Viton-A® ou éthylène-propylène
Bagues d’appuiTéflon®
Joint d’étanchéitéCTFE ou Vespel®
Autres piècesAcier inoxydable série 300, 17-4 PH
Température ambiante de service et du fluideReportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orificeType d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649<br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/4 po, 1/2 po, 3/4 po (NPTF et SAE uniquement)
Capacité de débitVanne principale 1/4" : Cv = 0,80 <br>Vanne principale 3/8" : Cv = 2,0
Type de chargeDôme
Poids8,0 lb / 3,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.