Détendeur à un étage TESCOM™ 44-4600

Le détendeur à un étage série 44-4600 est extrêmement sensible et de haute pureté pour les gaz spéciaux, inflammables et industriels pour la basse pression et la régulation de pression sous-atmosphérique. Le séparateur métallique résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité en cas de fuite. Idéal pour une utilisation dans les systèmes analytiques, les systèmes d’échantillonnage, les systèmes de procédé, les installations pilotes et l’étalonnage.

Spécifications

Classe de pressionPlage de pression amont : atmosphère à 27,6 bar <br>Plage de pression aval : 50 mm Hg absolue - 1,0 bar
MatériauxCorps et membrane : acier inoxydable 316<br>Siège : Teflon®<br>Ressort (vanne principale) : Elgiloy®<br>Ressort (rappel) : acier inoxydable 316<br>Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4
Capacité de débitCv = 0,24
Poids (sans manomètres)1,2 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.