Déverseur de gaz industriel TESCOM™ série 44-4700
Spécifications
| Pression amont maximale | Absolue 50 mm Hg - 1 bar<br>Absolue 50 mm Hg - 3,4 bar<br>Absolue 50 mm Hg - 6,9 bar<br>Absolue 50 mm Hg - 10,3 bar<br> |
| Matériau | Corps et membrane : Acier inoxydable 316<br>Chapeau : Laiton nickelé sans électrodes<br>Siège : Téflon®<br>Vanne principale à ressort et poussée : Acier inoxydable 316 |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 |
| Température de service ambiante | -40 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4", 3/8"<br>SAE, NPTF, MS33649, HPIC |
| Capacité de débit | Cv = 0,04, 0,30 en option : |
| Type de charge | Ressort |
| Poids | 1,2 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |