Contrôle de détendeur TESCOM™ série 44-5200

La série 44-5200 est un détendeur à piston compact conçu pour les applications à cycles intensifs. Décharge ou charge d’air en option pour une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests, les bancs d’étalonnage et les équipements de production.

Spécifications

Pression amont maximale27,6 et 241 bar
Plages de pression aval  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig<br>  0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar
MatériauCorps, piston : acier inoxydable 316 ou laiton <br>Chapeau : acier inoxydable série 300 ou laiton<br>Sièges : Vespel®<br>Joint torique : Viton®<br>Filtre (40 microns) : acier inoxydable 316
Autres piècesAcier inoxydable série 300 et laiton
Température de service-15° F à 200 °F / -26 °C à 93°C<br>Pour une plage de températures élargie allant de -40 °F à 400 °F / -40 °C à 204 °C, veuillez contacter TESCOM.
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4
Capacité de débitCv = 0,06, 0,15
Type de chargeDôme, air
Poids (sans manomètres)0,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.