Détendeur GNC TESCOM™ 44-7400
Spécifications
| Pression amont maximale | Acier inoxydable : 414 bar<br> Laiton : 310 bar |
| Plages de pression aval | Acier inoxydable : 345 bar<br> Laiton : 276 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 303, acier inoxydable 316 ou laiton <br>Siège de la vanne principale : CTFE, Vespel®<br>Capuchon arrière : acier inoxydable série 300<br>Bagues d’appui : PTFE<br>Joints d’étanchéité : CTFE |
| Joints toriques | Buna-N 90, Buna-N, Viton®, uréthane, Kalrez®, éthylène-propylène |
| Autres pièces | Type 17-4, acier inoxydable série 300, 17-7, Teflon®, laiton |
| Température de service ambiante | -17 °C à 74 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Type d’orifice d’entrée et de sortie : SAE, NPTF, MS33649 <br>Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/2, 3/4 |
| Capacité de débit | Cv = 0,8, 2,0 |
| Type de charge | Ressort |
| Poids | 6,2 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |