Détendeur hydraulique TESCOM™ 50-2200

Le détendeur série 50-2200 est spécialement conçu pour une longévité accrue dans les applications hydrauliques à haute pression. Convient pour les panneaux de contrôle des têtes de puits, l’actionnement des vannes sous-marines, l’injection de produits chimiques et les centrales hydrauliques (HPU).

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 1 034, 1 379 bar<br>Pression aval maximale : 20,7 à 1 034 bar, 20,7 à 1 379 bar
Matériaux du corpsAcier inoxydable 316, Nitronic 60
Matériaux du siège, de la vanne principale et de l’éventAcier inoxydable 17-4
Joints toriquesBuna-N, Viton®
Bagues d’appuiCTFE
Autres piècesAcier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60
Température de service-26 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orificeNPTF 1/4
Capacité de débitCv = 0,06, 0,12
Type de chargeRessort
Poids (approximatif)9,1 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.