Détendeur hydraulique TESCOM™ série 54-2000
Spécifications
| Pression amont maximale | 690 bar |
| Plages de pression aval | 5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000, 200-10,000 psig<br> 0.35-34.5, 0.35-55.2, 0.69-103, 1.0-172, 1.7-276, 3.4-414, 13.8-690 bar |
| Matériau | Body: 316 Stainless Steel <br>Main Valve, Vent Seat, Poppets: 17-4 Stainless Steel<br>O-Rings: Viton-A®, Buna-N, Ethylene Propylene, Kalrez®<br>Back-up Rings: PTFE |
| Autres pièces | Acier inoxydable série 300 et acier inoxydable 17-4 |
| Température ambiante de service² | -15°F to 165°F / -26°C to 74°C <br>² For extended temperatures from -40°F to 400°F / -40°C to 204°C, consult TESCOM. |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4", 3/8", 1/2"<br>SAE, NPTF, MS33649, haute pression, pression moyenne<br>Orifice d’évent externe (1/4") : SAE, NPTF, MS33649 |
| Capacité de débit | Vanne principale : Cv = 0,06 <br>Évent : Cv = 0,08 |
| Type de charge | Ressort |
| Poids | 2,4 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |