Déverseur TESCOM™ 54-2300

Le déverseur hydraulique série 54-2300 est capable d’un débit de 18,9 à 189 l/min et est disponible avec charge d’air pour une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000. Idéal pour une utilisation dans les bancs de test hydrauliques et le contrôle du procédé.

Spécifications

Pression amont maximale Chargé par ressort et dôme : 345 bar<br> Actionnement pneumatique : 690 bar
Plages des pressions régulées69,0, 103, 172, 241, 345 et 690 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 303 ou 316 <br>Siège, clapet et capteur : acier inoxydable 17-4 PH<br>Joints toriques : Buna-N, Viton®, éthylène-propylène ou polyuréthane<br>Bagues d’appui : PTFE
Chapeau (charge à ressort seulement), autres piècesAcier inoxydable 303
Température de service (produit)-40 °C à 74 °C (température de service en fonction du matériau du joint torique).
Diamètre et type d’orifice1/2, 3/4<br>SAE, NPTF<br>1<br>Bride
Capacité de débitCv = 1,6
Type de chargeRessort, dôme, air
PoidsChargé par ressort et dôme : 6,8 kg<br>Actionnement pneumatique : 13,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.