Déverseur hydraulique TESCOM™ série 54-2700

Déverseur haut débit série 54-2700. Le siège souple permet un service hydraulique ou pneumatique. En option avec charge d’air pour un utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000. Idéal pour une utilisation dans le contrôle du procédé, le contrôle du refoulement des pompes à débit élevé et les bancs de tests hydrauliques.

Spécifications

Pression amont maximaleChargement par air : 34,5 bar<br>Chargement par dôme : 379 bar<br>Chargement par ressort : 34,5 bar<br>
MatériauCorps : acier inoxydable 303 et 316<br>Siège : Peek renforcé de verre, Vespel® SP1<br>Joints toriques : Buna-N, Viton®, éthylène-propylène<br>Bagues d’appui : Téflon®<br><br>
Autres piècesAcier inoxydable 303
Température de service-40 °C à 74 °C
Diamètre et type d’orifice1<br>SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débitCv = 5,0
Type de chargeAir, dôme, ressort
Poids13,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.