Déverseur à deux étages TESCOM™ 54-3500

Le déverseur hydraulique à deux étages 54-3500 réduit la pression amont régulée en 2 étapes. Le deuxième étage intégré se charge et s’ajuste automatiquement à 50 % de la pression amont, indépendamment du fait que l’unité soit à chargement par ressort, air ou dôme. Cette réduction de la pression différentielle par étage réduit considérablement la force destructrice de l’érosion et de la cavitation. Une large gamme de matériaux de biens souples et d’éléments internes de vannes, y compris l’option céramique, permet de choisir un détendeur spécifique au fluide. Idéal pour une utilisation dans les bancs de tests hydrauliques haute pression, et la fabrication et les tests de soupapes d’injection.

Spécifications

Pression amont contrôlable maximum690 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 316<br>Chapeau : acier inoxydable série 300<br>Siège : CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, acier inoxydable 17-4<br> trempé<br>Autres pièces : acier inoxydable série 300<br>
Température de service-26 °C à 60 °C
Diamètre et type d’orifice1/4, 3/8<br>NPTF et pression moyenne
Capacité de débitCv = 0,08
Type de chargeAir, dôme, ressort
Poids2,7 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.