Détendeur de régulation de la pression TESCOM™ série 56-2000
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 1 034 bar<br>Pression aval maximale : 13,8-1 034 bar<br>(pression de rappel non réglable du ressort : 12-13,8 bar) |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 17-4<br>Siège, vanne principale : Vespel® SP1<br>Joint torique : Buna-N<br>Bague d’appui : CTFE<br>Autres pièces : acier inoxydable série 300, acier inoxydable 17-4 et Nitronic 60 |
| Température de service | -26 °C à 74 °C <br>² Pour plages de température étendue de -40 °C à 204 °C, consultez TESCOM. |
| Diamètre et type d’orifice | Type d’orifices d’entrée et de sortie : pression moyenne<br>Diamètre des orifices d’entrée et de sortie : 9/16" |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 |
| Poids (approximatif) | 5,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |