Détendeur à polissage électrolytique TESCOM™ série 64-2600
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 41,4 ou 241 bar<br>Gammes de pression aval : 0 à 2,1, 0 à 4,1, 0 à 6,9, 0 à 10,3 et 17,2 bar |
| Matériau | Corps : Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli <br>Membrane : Acier inoxydable 316L ou Hastelloy®<br>Ressort : Acier inoxydable 316 ou Elgiloy® |
| Siège | PCTFE ou Téflon® (Vespel® en option pour le modèle de 241 bar uniquement) |
| Tige, bague de maintien de siège, guide de vanne | Acier inoxydable 316 ou Hastelloy® |
| Température de service | Siège en PCTFE : -40 °F à 140 °F / -40 °C à 60 °C<br>Siège en Téflon® : -40 °F à 160 °F / -40 °C à 71 °C<<br>Siège en Vespel® : -40 °F à 350 °F / -40 °C à 177 °C |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>Pivot mâle, pivot femelle<br>Embases de tube 1/4 |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 (modèle de 241 bar)<br>Cv = 0,15 (modèle de 41,4 bar) |
| Poids (sans manomètres) | 0,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |