Détendeur TESCOM™ 64-2800

Le détendeur de haute pureté à membrane liée série 64-2800 se caractérise par une construction en acier inoxydable avec un état de surface de 0,25 micromètre et est nettoyé selon la qualité électronique. La pression amont est de 69,0 ou 241 bar avec des pressions aval pouvant atteindre 10,3 bar. Idéal pour une utilisation dans les points d’utilisation de 1/4, les armoires à gaz, la régulation de gaz de spécialité, la cristallogenèse et les fours à diffusion.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 69,0 ou 241 bar<br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar
MatériauCorps : acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli <br>Siège de vanne : membrane PCTFE, tige, ressort : acier inoxydable 316, Hastelloy®
Température de servicePCTFE : -40 °C à 60 °C<br>Vespel® : -40 °C à 176 °C
Diamètre et type d’orifice1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>Pivot mâle, pivot femelle<br>Embases de tube 1/4
Capacité de débitModèle de 241 bar : Cv = 0,06<br>modèle de 69,0 bar : Cv = 0,15
Poids (sans manomètres)0,9 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.