Détendeur BSGS TESCOM™ série 64-3200
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 10,3, 69,0, 103 bar <br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar |
| Matériaux du corps | Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli |
| Membrane | Hastelloy® |
| Bague de maintien du siège | Acier inoxydable 316 |
| Clapet | Acier inoxydable 316 ou Hastelloy® |
| Siège de vanne | Teflon®, Vespel®, PCTFE |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 |
| Température de service | Siège Teflon® : -40 à 71 °C<br>Siège Vespel® : -40 à 177 °C<br>Siège PCTFE : -40 à 60 °C<br> |
| Diamètre et type d’orifice | Extrémités de tubes 1, 3/8, 3/4, 1/2<br>1/4, 1/2, 3/4<br>Fixe mâle, pivot mâle (normal et haut débit), pivot femelle (normal et haut débit) |
| Capacité de débit | Cv = 1,2 |
| Poids (sans manomètres) | 1,6 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |