Système de régulateur à deux étages TESCOM™ 64-3400
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 241 bar <br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli |
| Membrane | Acier inoxydable 316L |
| Siège de vanne | PCTFE ou Téflon® PFA |
| Ressort de vanne | Acier inoxydable 316 |
| Tige de la vanne et autres pièces | Acier inoxydable 316 (Hastelloy® en option) |
| Température de service | Siège Téflon® PFA : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F<br>Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F<br> |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4’’ H.P.I.C.<br>1/4’’, 1/2’’<br>Raccord pivotant mâle, raccord mâle fixe, raccord pivotant femelle<br>Embases de tube 1/4’’ |
| Capacité de débit | Reportez-vous au sélectionneur de références |
| Poids | 1,4 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |