Détendeur haute sensibilité TESCOM™ série 64-3600
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 41,4 ou 241 bar <br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli |
| Membrane | Hastelloy® |
| Siège de vanne | PCTFE, Téflon PFA® ou Vespel® |
| Tige et ressort de la vanne | Acier inoxydable 316 |
| Autres pièces | Acier inoxydable 316 ou Hastelloy® |
| Température de service | Siège Téflon® PFA : -40 à 71 °C<br>Siège Vespel® : -40 à 177 °C<br>Siège PCTFE : -40 à 60 °C<br> |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4", 1/2" <br>Raccord pivotant mâle, raccord pivotant femelle, raccord mâle fixe, HPIC<br>Tronçons de tube 1/4" |
| Capacité de débit | Cv = 0,15 ou 0,06 |
| Poids | 0,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |