Détendeur de pression sub-atmosphérique TESCOM™ série 64-5000
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 8,3, 41,4 ou 241 bar <br>Gammes de pression aval de 50 mm Hg absolue - <br>1,0, 2,1, 4,1 ou 6,9 bar |
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli |
| Siège de vanne | Téflon®, PCTFE |
| Membrane | Acier inoxydable 316L |
| Tige de la vanne, ressort et guide de vanne | Acier inoxydable 316 |
| Température de service | Siège Teflon® : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F<br>Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F<br> |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4" H.P.I.C.<br>Raccord mâle pivotant 1/4", 1/2"<br>Raccord femelle pivotant 1/4", 1/2"<br>Orifice ENTRÉE : mâle 1/4" ; orifice SORTIE : femelle 1/4"<br>Orifice ENTRÉE : femelle 1/4" ; orifice SORTIE : mâle 1/4"<br>Tronçons de tube 1/4" |
| Capacité de débit | Cv = 0,24 (modèle de 8,3 bar)<br>Cv = 0,15 (modèle de 41,4 bar)<br>Cv = 0,06 (modèle de 241 bar) |
| Poids | 0,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |