Détendeur de pression à polissage électrolytique TESCOM™ série 64-5400

Le détendeur haute pureté série 64-5400 est en acier inoxydable 316 à polissage électrolytique avec un fini de surface de 10 Ra et une membrane en Hastelloy®. La série 64-5400 présente un débit élevé avec un Cv de 1,0 et des pressions amont de 41,4 bar, les pressions aval pouvant atteindre 10,3 bar. Idéal pour les systèmes de distribution de gaz de spécialité en vrac (BSGS), les points d’utilisation 1/2’’, les branchements d’outils et les armoires à gaz.

Spécifications

Classe de pressionPression amont maximale : 41,4 bar<br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9 et 10,3 bar
Matériau du corpsAcier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
MembraneHastelloy®
Siège de vannePCTFE ou Téflon® PFA
Bague de maintien du siègeAcier inoxydable Nitronic 60
Tige, joint et autres piècesAcier inoxydable 316
Température de serviceSiège Téflon® PFA : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F<br>Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F<br>
Diamètre et type d’orificeTronçons de tube 3/8"<br>Tronçons de tube 1/2"<br>Raccord mâle pivotant 1/2"<br>Raccord femelle pivotant 1/2"<br>Raccord de compression 3/8"<br>Raccord de compression 1/2"
Capacité de débitCv = 1,0
Type de chargeManuelle
Poids (sans manomètres)1,6 kg
Informations supplémentairesPour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.