Détendeur de pression sans ressort et sans filetage TESCOM™ série 74-2400
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 41,4 ou 241 bar <br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1 ou 6,9 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316L VAR à polissage électrolytique<br>Membrane : acier inoxydable 316L<br>Siège : PCTFE (Vespel® en option pour le modèle de 241 bar)<br>Tige de vanne, joint arrière : acier inoxydable 316 |
| Température de service | Siège PCTFE : -40 °C à 60 °C<br>Siège Vespel® : -40 °C à 177 °C |
| Diamètre et type d’orifice | 1/4 H.P.I.C. <br>1/4, 1/2<br>Pivot mâle, pivot femelle<br>Embases de tube 1/4 |
| Capacité de débit | Cv = 0,06 (modèle de 241 bar)<br>Cv = 0,15 (modèle de 41,4 bar) |
| Poids (sans manomètres) | 0,9 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local. |