Détendeur sans filetage TESCOM™ 74-3800
Spécifications
| Classe de pression | Pression amont maximale : 41,4, 69,0 et 241 bar <br>Gammes de pression aval : 2,1, 4,1, 6,9 et 10,3 bar |
| Matériau | Corps : acier inoxydable 316L VAR avec polissage électrolytique<br>Membrane : acier inoxydable 316 ou Hastelloy®<br>Autres pièces : acier inoxydable 316 |
| Siège de vanne | Vespel® (entrée 241 bar)<br> PCTFE (entrée 41,4 ou 6,9 bar)<br>Teflon® PFA (entrée 41,4 bar) |
| Température de service | Vespel® : -40 °C à 177 °C <br>PCTFE : -40 °C à 60 °C<br>Teflon® PFA : -40 °C à 71 °C |
| Diamètre et type d’orifice | Raccord de compression 3/8<br>Raccord de compression 1/2<br>Pivot mâle 1/2<br>Pivot femelle 1/2<br>Tronçons de tube 3/8<br>Tronçons de tube 1/2 |
| Capacité de débit | Cv = 0,5 |
| Poids (sans manomètres) | 1,5 kg |
| Informations supplémentaires | Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local. |